BC921 Dolphin Stainless Steel Surface Mounted Bins
BC921 Dolphin Stainless Steel Surface Mounted Bins

    BC921 Dolphin Stainless Steel Surface Mounted Bins

    Surface mounted stainless steel waste bin.
    Specifikim
    • High quality brushed satin stainless steel Wall mounted Open top BC921-1 internal wire basket available separately 24 litre capacity
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeBC921
    • Familja e produkteveBins
    • Grupi i produkteveWaste Bins
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-05-12
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)440
    • Gjerësia (mm)360
    • Thellësia (mm)155
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Kazanët e mbeturinave
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 PërshkrimWaste bins