BC946 DOLPHIN JUMBO ROLL TOILET TISSUE DISPENSER
BC946 DOLPHIN JUMBO ROLL TOILET TISSUE DISPENSER

    BC946 DOLPHIN JUMBO ROLL TOILET TISSUE DISPENSER

    Jumbo Roll Toilet Tissue Dispenser - Watch our overview video Capacity: Holds 1 jumbo roll with a core size diameter of 2 1/4" Special finishes; PPC in all RAL colours, Brushed Satin finish, Mirror Polish finish, Ceramic finish in all colours, and White Metal finish Lockable Manufactured from cast 304 grade stainless steel Spare keys available - E114-KEY Replaces the BC936 BC947 standard toilet roll version also available
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeBC946
    • Familja e produkteveToilet Roll Holder
    • Grupi i produkteveToilet Roll Holder
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2024-08-28
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)326
    • Gjerësia (mm)320
    • Thellësia (mm)122
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 PërshkrimToilet roll holders