DP2105 Dolphin Prestige Toilet Roll Holder

DP2105 Dolphin Prestige Toilet Roll Holder

Wall mounted standard toilet roll holder, designed for two toilet rolls.
Specifikim
  • Superior quality and timeless design for prestigious washrooms Easy-care 18/10 chrome nickel stainless steel Superior quality and timeless design for prestigious washrooms Satin or polished finishes available Left or right hand assembly Capacity one toilet roll
Specifikime teknike
  • Referencë unikeDP2105
  • Familja e produkteveToilet Roll Holder
  • Grupi i produkteveDual Roll Holder
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-05-12
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)110
  • Gjerësia (mm)260
  • Thellësia (mm)66
Të ngjashme
  • Materiali kryesorKromit
  • Materiali dytësorÇelik
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_88
  • Uniclass 2015 PërshkrimToilet roll holders