Door closer TS 98 XEA EN 1-6
Door closer TS 98 XEA EN 1-6
    Të arkivuara

    Door closer TS 98 XEA EN 1-6

    TS 98 XEA EN 1-6, 2S, Endlatch, BC/DC, with mounting plate
    Specifikim
    • TS 98 XEA EN 1-6, Surface mounted door closer for pull and push side application, non-handed. With second closing rang (15°-0°) and latch control (7°-0°), with adjustable backcheck and delayed closing action with decorative metal plate in XEA design, with mounting plate
    Specifikime teknike
    • Referencë unikets_98_xea_en_1-6
    • Familja e produkteveDoor Closer
    • Grupi i produkteveCam Action Door Closer
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-06-15
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)60
    • Gjerësia (mm)327
    • Thellësia (mm)59
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorCast iron
    • Materiali dytësorÇelik
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)4
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectDyert - Pjesë elektronike
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_59_92
    • Uniclass 2015 PërshkrimUncontrolled door closers
    • OmniClass Number23-17 19 11 19 11
    • OmniClass TitleDoor Closers