Horizontal Sliding Wall System- HSW R
Horizontal Sliding Wall System- HSW R
    dormakaba

    Horizontal Sliding Wall System- HSW R

    4.6 nga 5 yje4.6(5 vlerësime)

    Horizontal sliding wall with rugged frames for maximum protection. The HSW-R glass sliding wall is especially suitable for applications that may be exposed to higher wind loads - such as shop windows or exterior shop entrances. The frames are made of aluminium alloy and surround the glass from all sides. Lateral rubber lips and brush seals at the top and the bottom provide additional protection during bad weather.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeHSW-R_Stacking-Single-Side
    • Familja e produkteveDividing
    • Grupi i produkteveMovable Glass Partitions
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-02-25
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)3000
    • Gjerësia (mm)1100
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorMetal
    • Materiali dytësorXham
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)100
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectDyert - Palosje
    • IFC classificationMur
    • Emrin UNSPSCDoors
    • UNSPSC code301715
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWall_MOVABLE

    Rajoni i disponueshëm

    North America
    Kanadë
    Shtetet e Bashkuara