13801660 Meta bath spout for wall mounting 200 mm
13801660 Meta bath spout for wall mounting 200 mm
13801660 Meta bath spout for wall mounting 200 mm

    13801660 Meta bath spout for wall mounting 200 mm

    Meta bath spout for wall mounting 200 mm

    Kontaktoni me Dornbracht

    Specifikim
    • Meta bath spout for wall mounting 200 mm

      • 200 mm projection
      • circular normal flow
      • rosette Ø 60 mm
      • hole diameter 37 mm
      • 1/2" connection
      • max. flow 24.6 l/min at 3 bar flow pressure

      Available in chrome, platinum matt, matt black, chrome matt

    Specifikime teknike
    • Referencë unike13801660
    • Familja e produkteveMeta
    • Grupi i produkteveMETA
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-10-11
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)0.64
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC011421
    • Emri ETIMOutlet for sanitary taps