13801845 Lissé bath spout for wall mounting 210 mm
13801845 Lissé bath spout for wall mounting 210 mm
13801845 Lissé bath spout for wall mounting 210 mm

    13801845 Lissé bath spout for wall mounting 210 mm

    Lissé bath spout for wall mounting 210 mm

    Kontaktoni me Dornbracht

    Specifikim
    • Lissé bath spout for wall mounting 210 mm

      • 210 mm projection
      • circular normal flow
      • hole diameter 37 mm
      • 1/2" connection
      • plug-link mounting
      • max. flow 21.5 l/min at 3 bar flow pressure

      Available in chrome, platinum matt, chrome matt 

    Specifikime teknike
    • Referencë unike13801845
    • Familja e produkteveLisse
    • Grupi i produkteveLISSÉ
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-10-11
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)1.26
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC011421
    • Emri ETIMOutlet for sanitary taps