17500661 Meta Pillar tap cold water
17500661 Meta Pillar tap cold water
17500661 Meta Pillar tap cold water
17500661 Meta Pillar tap cold water

    17500661 Meta Pillar tap cold water

    17500661 Meta Pillar tap cold water 123 mm

    Kontaktoni me Dornbracht

    Specifikim
    • 17500661 Meta Pillar tap cold water 123 mm

      • 123 mm projection
      • pivotable spout 360°
      • circular, air-enriched flow
      • height of mixer 238 mm
      • height up to aerator 168 mm
      • hole diameter 35 mm
      • rosette Ø 50 mm
      • max. flow 5.7 l/min
      • lead-free

      Available in chrome, platinum matt, matt black, chrome matt

    Specifikime teknike
    • Referencë unike17500661
    • Familja e produkteveMeta
    • Grupi i produkteveMETA
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-03-11
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)1.22
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
    • IFC classificationValvul
    • Kodi ETIMEC010875
    • Emri ETIMToilet tap
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia Africa South America Oceania North America