Mini-Bank® Humidifiers
DriSteem

Mini-Bank® Humidifiers

Mini-bank humidifiers are designed to accommodate small ducts and short non-wetting distances. They are factory assembled.

Specifikim
    • Pre-assembled for small ducts
    • Steam pressures: 2–15 psi (14–103 kPa)
    • Capacity: 1.6–84 lbs/hr (0.7–38 kg/h)
    • Duct sizes: Width: 6"–48" (152 mm–1219 mm); height: 6"–24" (152 mm–610 mm)
Specifikime teknike
  • Referencë unikemini-bank-humidifiers
  • Familja e produkteveSteam Dispersion
  • Grupi i produktevePressurized Steam Humidifiers
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-12-20
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Të tjera
  • IFC classificationLagështues
  • Kodi ETIMEC011628
  • Emri ETIMHumidifier (steam)
  • Emrin UNSPSCHumidifiers
  • UNSPSC code40101903
  • Uniclass 2015 CodePr_65_67_39_84
  • Uniclass 2015 PërshkrimSteam humidifiers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 84 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHumidifiers
  • OmniClass Number23-33 27 15
  • OmniClass TitleAir Humidifiers
  • CSI UniFormat II CodeD3090
  • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment