Drive Medical 13003 Non-Tilt Top Overbed Table
Drive Medical 13003 Non-Tilt Top Overbed Table
Drive Medical 13003 Non-Tilt Top Overbed Table

    Drive Medical 13003 Non-Tilt Top Overbed Table

    • Walnut, wood grain low-pressure laminate top.
    • Table top can be raised or lowered in infinite positions between 28"- 45".
    • "H" base provides security and stability.
    • Silver Vein (Figure A) for (Model #13067) is easy-to-maintain and less institutional looking.
    • Tabletop locks securely when height adjustment handle is released.
    • It can be raised with slightest upward pressure.
    • For proper assembly, do not remove bottom screw (Figure B).
    • 2" swivel casters allow for easy maneuverability.

    As Featured on Amazon.com

    #DriveMedical #NonTiltOverbedTable #OverbedTable

    Specifikim
    • Base Dimensions: 15.5" (D) x 26.5" (W)
      Carton Shipping Weight: 24 lbs.
      Height Adjustable: 28" - 45"
      Tabletop Surface Dimensions: 15" (D) x 30" (W)
      Warranty: Limited Lifetime
      Weight: 21 lbs.
      Weight Capacity: 40 lbs

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeDrive-Medical-13003-Non-Tilt-Top-Overbed-Table
    • Familja e produkteveTable
    • Grupi i produkteveOverbed Table
    • LlojiDokumentacion (info)
    • Data e botimit2019-03-04
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorLaminat
    • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolinë
    • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 73 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePatient Care Equipment
    • OmniClass Number23-25 45 00
    • OmniClass TitlePatient Care Products

    Rajoni i disponueshëm

    North America
    Shtetet e Bashkuara
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit