Branch Piece D180 → 2 x D160
DUCO

Branch Piece D180 → 2 x D160

The Duco Branch Piece (D180 → 2 X D 160) has been developed for quick installation of the multi-zone valves on the DucoBox Energy Comfort (Plus) and DucoBox Energy Sky. Thanks to the well-thought-out design, the pressure is evenly distributed over both zones, improving the acoustics of the system. The connection pieces with joint allow the branch piece to be fitted to any type of DUCO ventilation system. The Multi-zone Valves can also be mounted airtight without additional material. Save time = save money!

Specifikime teknike
  • Referencë unikebranch-piece-d180-2-x-d160
  • Familja e produkteveMechanical Ventilation
  • Grupi i produkteveAccessories
  • LlojiMaterial për ndërtim
  • Data e botimit2025-07-18
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)380
  • Gjerësia (mm)365
  • Thellësia (mm)220
Të ngjashme
  • Materiali kryesorExpanded Polypropylene
  • Projektuar nëBelgjikë
  • Prodhuar nëBelgjikë
  • Weight Net (kg)0.26
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Ventilimi mekanik
  • Kodi ETIMEC010186
  • Emri ETIMT-Y-piece round air duct

Rajoni i disponueshëm

Europe
Belgjikë
Holandë
Mbretëria e Bashkuar