Communication Print
DUCO

Communication Print

Communication Print (Silent Connect & Focus & Energy Premium + Comfort) ModBus App Duco

Specifikim
  • Commercial description (product) The Communication Print is an optional print that can be used within the DucoBox Silent Connect, DucoBox Focus*, DucoBox Energy and is standard provided in the DucoBox Eco. This print offers the possibility to have the Duco ventilation systems communicate via ModBus and/or Ethernet (for connection with the Duco Ventilation App). Thanks to ModBus integration, connection to a building management system is possible.

Specifikime teknike
  • Referencë unikecommunication-print
  • Familja e produkteveMechanical Ventilation
  • Grupi i produkteveVentilation Units
  • LlojiNënkomponenti
  • Data e botimit2022-03-16
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)73
  • Gjerësia (mm)25
  • Thellësia (mm)78
Të ngjashme
  • Materiali kryesorFibra xhami
  • Materiali dytësorEpoxy
  • Projektuar nëBelgjikë
  • Prodhuar nëBelgjikë
  • Weight Net (kg)0.04
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Ventilimi mekanik
  • IFC classificationElement ndërtimi
  • Kodi ETIMEG015260
  • Emri ETIMPressure increase/decrease
  • Uniclass 2015 CodeAc_15_15_95
  • Uniclass 2015 PërshkrimVentilation and air conditioning systems surveying

Rajoni i disponueshëm

Europe