Sturingsunit
DUCO

Sturingsunit

Each electronically controlled ventilation grid has one or more control units. This unit 'translates' the signals from the sensors or control valves, after which the grille opens or closes. Depending on the type of grille, a control unit is supplied as a separate unit or pre-installed in a custom-made inner section. The control unit is located on the right-hand side of the grille when viewed from the inside. These control units can be mounted in already installed Duco vents by the installer


Specifikime teknike
  • Referencë unikecontrol-unit
  • Familja e produkteveWindow Ventilation
  • Grupi i produkteveAutomatic Air Vents
  • LlojiMaterial për ndërtim
  • Data e botimit2022-05-16
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)67
  • Gjerësia (mm)118
  • Thellësia (mm)208
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAkrilon
  • Projektuar nëBelgjikë
  • Prodhuar nëBelgjikë
  • Weight Net (kg)0.15
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Ventilim Natyral
  • IFC classificationElement ndërtimi
  • Kodi ETIMEG015620
  • Emri ETIMSpare parts for fittings
  • Uniclass 2015 CodeSs_65_40_33_56
  • Uniclass 2015 PërshkrimNatural ventilation systems
  • OmniClass Number23-17 13 11 15
  • OmniClass TitleWindow Vents

Rajoni i disponueshëm

Europe
Belgjikë
Holandë
Mbretëria e Bashkuar