Duc DoorVent
DUCO

Duc DoorVent

The DoorVent is a pass-through grille that can be fitted discretely in internal doors. In contrast to cracks under the door, the DoorVent avoids draughts and dampens annoying noise.

Specifikime teknike
  • Referencë unikedoorvent
  • Familja e produkteveLouvre Doors
  • Grupi i produkteveDucoDoor Grille
  • LlojiMaterial për ndërtim
  • Data e botimit2022-05-25
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)58
  • Gjerësia (mm)436
  • Thellësia (mm)41
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Projektuar nëBelgjikë
  • Prodhuar nëBelgjikë
  • Weight Net (kg)0.49
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Ventilimi Jo Mekanike
  • IFC classificationElement ndërtimi
  • Kodi ETIMEG015240
  • Emri ETIMAir inlet/extraction units

Rajoni i disponueshëm

Europe