Duco Connectivity Board 2.0
Duco Connectivity Board 2.0
    DUCO

    Duco Connectivity Board 2.0

    The Duco Connectivity Board is an optional printed circuit board that enables a connection to home automation and building management systems via REST API (locally or via the cloud) or via Modbus TCP (locally). Both are possible via Ethernet or Wi-Fi.

    The Duco Connectivity Board also makes it possible for the Duco Installation App* to be used via a local P2P connection.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeduco-connectivity-board-20
    • Familja e produkteveMechanical Ventilation
    • Grupi i produkteveAccessories
    • LlojiMaterial për ndërtim
    • Data e botimit2026-10-16
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)25
    • Gjerësia (mm)77
    • Thellësia (mm)76
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPlastik
    • Projektuar nëBelgjikë
    • Prodhuar nëBelgjikë
    • Weight Net (kg)0.01
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Ventilimi mekanik
    • Kodi ETIMEC000674
    • Emri ETIMInterface for bus system

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Belgjikë
    Holandë
    Mbretëria e Bashkuar