DucoSun Cubic Design 500 horizontal
DUCO

DucoSun Cubic Design 500 horizontal

External permanent sun shading system with ribbed surface.

Specifikime teknike
  • Referencë unikeDuco-Projects-0173
  • Familja e produkteveArchitectural Sun Control
  • Grupi i produkteveDucoSun Cubic
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-06-02
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)68
  • Gjerësia (mm)500
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Projektuar nëBelgjikë
  • Prodhuar nëBelgjikë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdërtim - Sistemet e mbrojtjes nga drita

Rajoni i disponueshëm

Europe
Belgjikë
Holandë
Mbretëria e Bashkuar
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit