Duco Weather Station
DUCO

Duco Weather Station

The weather station is essential for the operation of ventilative cooling,

as it measures the outside temperature. The weather station also

includes:

• A three-direction sunlight sensor (east, south and west)

• Heated rain sensor (snow-resistant)

• Wind speed sensor

Specifikim
  • If a weather station is used for ventilative cooling, one weather station is required for each

    master unit.

Specifikime teknike
  • Referencë unikeduco-weather-station
  • Familja e produkteveMechanical Ventilation
  • Grupi i produkteveVarious Control Components
  • LlojiMaterial për ndërtim
  • Data e botimit2024-10-29
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)77
  • Gjerësia (mm)96
  • Thellësia (mm)118
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPlastik
  • Projektuar nëBelgjikë
  • Prodhuar nëBelgjikë
  • Weight Net (kg)1.05
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Ventilimi mekanik
  • IFC classificationElement ndërtimi
  • Kodi ETIMEG000013
  • Emri ETIMDomestic switching devices
  • Uniclass 2015 CodePr_75_50_52_97
  • Uniclass 2015 PërshkrimWeather stations

Rajoni i disponueshëm

Europe