DucoBox Energy Humidity Sensor
DUCO

DucoBox Energy Humidity Sensor

The optional Humidity sensor is placed in the extract air duct (ETA) of the DucoBox Energy and centrally measures the humidity of the air extracted from the house. The sensor is mounted airtight in the extract air pipe via a 10.5 to 12 mm bore. The premounted power and communication cable allows for a quick "plug & play" connection of the sensor to the control card of the DucoBox Energy.

Specifikime teknike
  • Referencë unikeducobox-energy-humidity-sensor
  • Familja e produkteveMechanical Ventilation
  • Grupi i produkteveBoxsensor
  • LlojiMaterial për ndërtim
  • Data e botimit2024-10-29
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)87
  • Gjerësia (mm)45
  • Thellësia (mm)2
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPolypropylene
  • Projektuar nëBelgjikë
  • Prodhuar nëBelgjikë
  • Weight Net (kg)69
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Ventilimi mekanik
  • IFC classificationElement ndërtimi
  • Kodi ETIMEC011175
  • Emri ETIMRoom hygrostat

Rajoni i disponueshëm

Europe
Belgjikë
Holandë
Mbretëria e Bashkuar