DucoBox Silent
DUCO

DucoBox Silent

The DucoBox Silent is a compact, durable and extremely energy-efficient central extract unit, developed for use within Duco’s Demand-Controlled Natural Ventilation Systems (DCNVS). The unit extracts moist and polluted air when necessary and in the right quantity. In addition, the DucoBox Silent has a simple calibration procedure and the unit is equipped with an integrated central humidity sensor. Thanks to its construction and efficient DC motor, the DucoBox Silent has a long service life.

Specifikime teknike
  • Referencë unikeducobox-silent
  • Familja e produkteveMechanical Ventilation
  • Grupi i produkteveVentilation Units
  • LlojiMaterial për ndërtim
  • Data e botimit2025-10-21
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)480
  • Gjerësia (mm)480
  • Thellësia (mm)194
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPlastik
  • Projektuar nëBelgjikë
  • Prodhuar nëBelgjikë
  • Weight Net (kg)4.55
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Ventilimi mekanik
  • Kodi ETIMEC010004
  • Emri ETIMDomestic fan

Rajoni i disponueshëm

Europe
Belgjikë
Holandë