DucoBox Silent Connect
DUCO

DucoBox Silent Connect

The DucoBox Silent is a compact, durable and extremely energy efficient extractor unit developed for use in Duco’s Demand-driven Natural Ventilation Systems (DDNVS) which extracts moist and/or stale air zonally as required and at the correct rate

Specifikim
  • The DucoBox Silent uses just one PCB for both control and operating electronic systems. Simple design and an efficient DC motor ensure long service life.

Specifikime teknike
  • Referencë unikeducobox-silent-connect
  • Familja e produkteveMechanical Ventilation
  • Grupi i produkteveVentilation Units
  • LlojiMaterial për ndërtim
  • Data e botimit2022-03-16
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)480
  • Gjerësia (mm)194
  • Thellësia (mm)480
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPlastik
  • Materiali dytësorExpanded Polypropylene
  • Projektuar nëBelgjikë
  • Prodhuar nëBelgjikë
  • Weight Net (kg)4.55
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Ventilimi mekanik
  • IFC classificationElement ndërtimi
  • Kodi ETIMEG015260
  • Emri ETIMPressure increase/decrease
  • Uniclass 2015 CodeAc_15_15_95
  • Uniclass 2015 PërshkrimVentilation and air conditioning systems surveying