DucoFlex Elbow 90° D75
DUCO

DucoFlex Elbow 90° D75

The bend in the standard configuration enables a 90° bend to be made in flexible ducting.

Specifikim
  • Compatible with DucoFlex D75 round air duct

    • Connections:

    - 2x DucoFlex D75 mm round

Specifikime teknike
  • Referencë unikeducoflex-bocht-d75
  • Familja e produkteveMechanical Ventilation
  • Grupi i produkteveAccessories
  • LlojiMaterial për ndërtim
  • Data e botimit2022-07-06
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)420
  • Gjerësia (mm)390
  • Thellësia (mm)390
Të ngjashme
  • Materiali kryesorHigh-density polyethylene (HDPE)
  • Materiali dytësorHigh-density polyethylene (HDPE)
  • Projektuar nëBelgjikë
  • Prodhuar nëBelgjikë
  • Weight Net (kg)0.14
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Ventilimi mekanik
  • IFC classificationElement ndërtimi
  • Kodi ETIMEG015560
  • Emri ETIMAccessories for flue gases and air

Rajoni i disponueshëm

Europe