DucoFlex Duct Cutter D90 &D63
DUCO

DucoFlex Duct Cutter D90 &D63


The DucoFlex duct cutter ensures that ducting can be cut easily as well as nice and straight. This is recommended for airtight system assembly.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeducoflex-buizensnijder-d90-and-d63
  • Familja e produkteveMechanical Ventilation
  • Grupi i produkteveAccessories
  • LlojiMaterial për ndërtim
  • Data e botimit2022-05-20
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)220
  • Gjerësia (mm)230
  • Thellësia (mm)370
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMetal
  • Projektuar nëBelgjikë
  • Prodhuar nëBelgjikë
  • Weight Net (kg)0.18
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Ventilimi mekanik
  • IFC classificationElement ndërtimi
  • Kodi ETIMEG000050
  • Emri ETIMHand tools

Rajoni i disponueshëm

Europe