DucoFlex Dakdoorvoer D160
DUCO

DucoFlex Dakdoorvoer D160

The DucoFlex Roof Transit Compact D160 can be used as a supply and an extraction point. The dark grey colour and the design of this unit make it possible to integrate it very discretely into a slate roof. The pre-mounted lead seal ensures a quick and watertight installation. Thanks to the smart design, this compact roof penetration is barely susceptible to atmospheric turbulence. The connection piece fits seamlessly into the DucoFlex ISO D160 pipes.


Specifikime teknike
  • Referencë unikeducoflex-dakdoorvoer-d160
  • Familja e produkteveMechanical Ventilation
  • Grupi i produkteveAccessories
  • LlojiMaterial për ndërtim
  • Data e botimit2022-07-07
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)287
  • Gjerësia (mm)500
  • Thellësia (mm)400
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Projektuar nëBelgjikë
  • Prodhuar nëBelgjikë
  • Weight Net (kg)3.22
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Ventilimi mekanik
  • IFC classificationElement ndërtimi
  • Kodi ETIMEG015560
  • Emri ETIMAccessories for flue gases and air
  • Uniclass 2015 CodeAc_15_15_95
  • Uniclass 2015 PërshkrimVentilation and air conditioning systems surveying

Rajoni i disponueshëm

Europe