DucoFlex Round semi-rigid ducting D63 50 m
DUCO

DucoFlex Round semi-rigid ducting D63 50 m

DucoFlex antistatic and antibacterial air ducting, being round and flexible, is easy to fit.

When fitted correctly, its low internal resistance will contribute to an energy-efficient ventilation system.

Specifikim
  • Highly flexible / maintainsshape

    • Minimum bending radius:0.15 m

    • Outside diameter: 64 mm

    • Inside diameter: 54 mm

    • Operating temperature:-25 °C to 60 °C

    • Minimum installationtemperature: -5 °C

Specifikime teknike
  • Referencë unikeducoflex-rond-d63
  • Familja e produkteveMechanical Ventilation
  • Grupi i produkteveVarious Control Components
  • LlojiMaterial për ndërtim
  • Data e botimit2022-05-17
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)2000
  • Gjerësia (mm)920
  • Thellësia (mm)920
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPlastik
  • Materiali dytësorPolyethylene
  • Projektuar nëBelgjikë
  • Prodhuar nëBelgjikë
  • Weight Net (kg)14
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Ventilimi mekanik
  • IFC classificationElement ndërtimi
  • Kodi ETIMEG015550
  • Emri ETIMDuct and pipe for flue gas and air
  • Uniclass 2015 CodeEn_65_40
  • Uniclass 2015 PërshkrimVentilation entities