DucoFlex Round semi-rigid ducting D75 50 m
DUCO

DucoFlex Round semi-rigid ducting D75 50 m

DucoFlex antistatic and antibacterial air ducting, being round and flexible, is easy to fit. When fitted correctly, its low internal resistance will contribute to an energy-efficient ventilation system.

Specifikim
  • Highly flexible / maintains shape

    • Minimum bending radius: 0.15 m

    • Outer diameter: 76mm

    • Inner diameter: 63mm

    • Operating temperature: -25 °C to 60 °C

    • Minimum installation temperature: -5 °C

Specifikime teknike
  • Referencë unikeducoflex-rond-d75-50m
  • Familja e produkteveMechanical Ventilation
  • Grupi i produkteveAccessories
  • LlojiMaterial për ndërtim
  • Data e botimit2022-07-06
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1100
  • Gjerësia (mm)1850
  • Thellësia (mm)1100
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPolyethylene
  • Materiali dytësorPolyethylene
  • Projektuar nëBelgjikë
  • Prodhuar nëBelgjikë
  • Weight Net (kg)21
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Ventilimi mekanik
  • IFC classificationElement ndërtimi
  • Kodi ETIMEG015550
  • Emri ETIMDuct and pipe for flue gas and air

Rajoni i disponueshëm

Europe
Belgjikë
Holandë
Mbretëria e Bashkuar