DucoFlex Roof feed-through plate flat roof D204
DUCO

DucoFlex Roof feed-through plate flat roof D204

The DucoFlex adhesive plate for flat roofs can be combined with the Universal Roof feed-through D160/180. The base plate has a diameter of 420mm. It is made completely of aluminium, making it suitable for all standard finishes of roof feedthroughs on flat roofs.

Specifikim
    • System diameter: 204mm (suitable for DucoFlex universal roof feedthrough D160/D180)
    • Scope: Flat roofs
Specifikime teknike
  • Referencë unikeducoflex-roof-feed-through-plate-flat-roof
  • Familja e produkteveMechanical Ventilation
  • Grupi i produkteveAccessories
  • LlojiMaterial për ndërtim
  • Data e botimit2023-04-24
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)115
  • Gjerësia (mm)420
  • Thellësia (mm)420
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Materiali dytësorAlumin
  • Projektuar nëBelgjikë
  • Prodhuar nëBelgjikë
  • Weight Net (kg)0.37
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdërtim - Aksesorët e kulmit
  • IFC classificationElement ndërtimi
  • Kodi ETIMEG015110
  • Emri ETIMGutters/tanks