DucoFlex Roof feed-through plate flat roof D263
DUCO

DucoFlex Roof feed-through plate flat roof D263

The DucoFlex adhesive plate for flat roofs can be combined with the Universal Roof feed-through D180/200. The base plate has a diameter of 644 mm. It is made completely of aluminium, making it suitable for all standard finishes of roof feedthroughs on flat roofs.

Specifikime teknike
  • Referencë unikeducoflex-roof-feed-through-plate-flat-roof-D263
  • Familja e produkteveMechanical Ventilation
  • Grupi i produkteveAccessories
  • LlojiMaterial për ndërtim
  • Data e botimit2025-06-16
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)135
  • Gjerësia (mm)644
  • Thellësia (mm)644
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Materiali dytësorAlumin
  • Projektuar nëBelgjikë
  • Prodhuar nëBelgjikë
  • Weight Net (kg)0.86
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdërtim - Aksesorët e kulmit
  • IFC classificationElement ndërtimi
  • Kodi ETIMEC010389
  • Emri ETIMGauge body

Rajoni i disponueshëm

Europe