DucoFlex Silencer half star D200
DUCO

DucoFlex Silencer half star D200

The DucoFlex Silencer semi rigid D200 (M/M) is a semi rigid (bendable) silencer composed of a profiled and perforated aluminium inner duct and a two-layered profiled outer jacket. The space between the

inner and outer jacket is filled with 50 mm sound absorbing material. The silencer is provided with aluminium caps on both ends (2 x M connection). This allows the silencer to be connected quickly, easily and airtight to the ventilation unit or the rigid ventilation ducts of diameter D200.

Specifikime teknike
  • Referencë unikeducoflex-sielncer-half-star-d200
  • Familja e produkteveMechanical Ventilation
  • Grupi i produkteveAccessories
  • LlojiMaterial për ndërtim
  • Data e botimit2025-06-16
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)200
  • Gjerësia (mm)200
  • Thellësia (mm)1120
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Projektuar nëBelgjikë
  • Prodhuar nëBelgjikë
  • Weight Net (kg)2.16
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Ventilimi mekanik
  • IFC classificationElement ndërtimi
  • Kodi ETIMEC011019
  • Emri ETIMSound absorber, around air duct

Rajoni i disponueshëm

Europe
Belgjikë
Holandë
Mbretëria e Bashkuar