DucoFlex Insulated coupler D200
DUCO

DucoFlex Insulated coupler D200

The DucoFlex Insulated coupler 200 is a practical connection piece that connects the various EPS components in a quick and airtight manner.

Specifikime teknike
  • Referencë unikeducoflex-star-isokoppelstuk-d200
  • Familja e produkteveMechanical Ventilation
  • Grupi i produkteveAccessories
  • LlojiMaterial për ndërtim
  • Data e botimit2025-05-09
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)75
  • Gjerësia (mm)233
  • Thellësia (mm)233
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPolistiren (EPS)
  • Projektuar nëBelgjikë
  • Prodhuar nëBelgjikë
  • Weight Net (kg)0.19
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Ventilimi mekanik
  • IFC classificationElement ndërtimi
  • Kodi ETIMEG015560
  • Emri ETIMAccessories for flue gases and air

Rajoni i disponueshëm

Europe
Belgjikë
Holandë
Mbretëria e Bashkuar