DucoFlex Universal Roof feed-through D180/200 (1.0m)
DUCO

DucoFlex Universal Roof feed-through D180/200 (1.0m)

The DucoFlex Universal Roof feed-through D160/180 can be used as a supply and extraction point on both flat and sloping roofs. This unit can also be used at higher air flow rates thanks to  its low air-resistance. The pre-fitted connection piece is 635 mm, implying that the roof feedthrough can be used in any conceivable situation. The insulated end piece fits both DucoFlex ISO D160 pipes and D180 pipes.

Specifikime teknike
  • Referencë unikeducoflex-universal-roof-feed-through-d180-200
  • Familja e produkteveMechanical Ventilation
  • Grupi i produkteveAccessories
  • LlojiMaterial për ndërtim
  • Data e botimit2025-06-16
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1488
  • Gjerësia (mm)395
  • Thellësia (mm)395
Të ngjashme
  • Materiali kryesorEPS
  • Materiali dytësorÇelik
  • Projektuar nëBelgjikë
  • Prodhuar nëBelgjikë
  • Weight Net (kg)29
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Ventilimi mekanik
  • IFC classificationElement ndërtimi
  • Kodi ETIMEC010876
  • Emri ETIMHeat exchanger roof duct
  • Uniclass 2015 CodeAc_15_15_95
  • Uniclass 2015 PërshkrimVentilation and air conditioning systems surveying

Rajoni i disponueshëm

Europe
Belgjikë
Holandë
Mbretëria e Bashkuar