DucoFlex Universal Roof feed-through tile D263
DUCO

DucoFlex Universal Roof feed-through tile D263

The DucoFlex Universal Roof feed-through tile D263 can be combined with the Universal Roof feed-through D180/200. The unit is a 4-tile solution that is suitable for sloping roofs with a pitch between 19° and 50°. The pre-assembled plastic slate ensures quick and water-tight installation.

Specifikime teknike
  • Referencë unikeducoflex-universal-roof-feed-through-tile-d263
  • Familja e produkteveMechanical Ventilation
  • Grupi i produkteveVarious Control Components
  • LlojiMaterial për ndërtim
  • Data e botimit2025-06-16
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)340
  • Gjerësia (mm)800
  • Thellësia (mm)1000
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPlastik
  • Projektuar nëBelgjikë
  • Prodhuar nëBelgjikë
  • Weight Net (kg)3.62
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Ventilimi mekanik
  • IFC classificationElement ndërtimi
  • Kodi ETIMEC010115
  • Emri ETIMFeed-through tile

Rajoni i disponueshëm

Europe
Belgjikë
Holandë
Mbretëria e Bashkuar