DucoFlex Manifold box (floor and ceiling) 3x oval
DUCO

DucoFlex Manifold box (floor and ceiling) 3x oval

"The ceiling and floor manifold box can be used multifunctionally with 3 oval connexions (F) and 1 oval connection (M). This offers the possibility to connect it to the ceiling and floor manifold box 4x oval (F) and so expand to 6x oval connections (F)."
Specifikim
  • Compatible with DucoFlex D63 round and DucoFlex B163 x H68 oval air ducting

    • “Click & Go” system ensures quick and airtight coupling

    • Connections:

    - 4 x oval

    - 12x DucoFlex D63 round

    - 2x DucoFlex B163 x H68oval

    - 1 x DIN180 (Female)

Specifikime teknike
  • Referencë unikeducoflex-vloer-en-plafondplenium-3x-oval
  • Familja e produkteveMechanical Ventilation
  • Grupi i produkteveAccessories
  • LlojiMaterial për ndërtim
  • Data e botimit2022-05-18
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)68
  • Gjerësia (mm)225
  • Thellësia (mm)225
Të ngjashme
  • Materiali kryesorABS
  • Materiali dytësorABS
  • Projektuar nëBelgjikë
  • Prodhuar nëBelgjikë
  • Weight Net (kg)0.39
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Ventilimi mekanik
  • Kodi ETIMEG015560
  • Emri ETIMAccessories for flue gases and air