DucoFlex Manifold box (floor) 12x63 2x oval air ducts
DUCO

DucoFlex Manifold box (floor) 12x63 2x oval air ducts

"The 2x oval floor manifold box is the adaptor between up to a maximum of 12 D63 ducts and 2x DucoFlex oval.
This enables the manifold box to be positioned more accessibly. The smart “Click & Go” system provides a quick and perfectly airtight joint between DucoFlex ducts."
Specifikim
  • Compatible with DucoFlex D63 round and DucoFlex B163 x H68 oval air ducting

    • “Click & Go” system ensures quick and airtight joints

    • Connections:

    - 12x DucoFlex D63 round

    - 2x DucoFlex B163 x H68 oval

Specifikime teknike
  • Referencë unikeducoflex-vloerplenum-12x63-2x-ovaal
  • Familja e produkteveMechanical Ventilation
  • Grupi i produkteveAccessories
  • LlojiMaterial për ndërtim
  • Data e botimit2022-05-18
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)86
  • Gjerësia (mm)560
  • Thellësia (mm)530
Të ngjashme
  • Materiali kryesorABS
  • Materiali dytësorABS
  • Projektuar nëBelgjikë
  • Prodhuar nëBelgjikë
  • Weight Net (kg)3.25
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Ventilimi mekanik
  • IFC classificationElement ndërtimi
  • Kodi ETIMEG015560
  • Emri ETIMAccessories for flue gases and air