DucoScreen Front 95
DUCO

DucoScreen Front 95

Large glass units are very common in new buildings, but are also increasingly used in renovation projects. In new buildings, a lot of attention is paid to an insulation level that must meet legally defined requirements. But also in renovations, we see that insulation is too often addressed without taking efficient shading into account. However, a combination of both - insulation and shading - is essential to prevent overheating.

Specifikim
    • Compact storm-proof awnings
    • Suitable for both renovation and new construction: passive and low-energy houses
    • Very large fabric dimensions of up to 3300 mm
    • Invisible installation in the cavity or in front of the facade as surface-mounted unit
    • Easy installation and maintenance
Specifikime teknike
  • Referencë unikeducoscreen-front-95
  • Familja e produkteveTextile Sun Control
  • Grupi i produkteveScreens Without Ventilation
  • LlojiMaterial për ndërtim
  • Data e botimit2023-02-13
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)95
  • Gjerësia (mm)6000
  • Thellësia (mm)110
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Materiali dytësorPëlhurë
  • Projektuar nëBelgjikë
  • Prodhuar nëBelgjikë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectDritare - Grilë dritaresh
  • IFC classificationElement ndërtimi
  • Kodi ETIMEG020100
  • Emri ETIMBuilding - Finishing materials
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_07_72
  • Uniclass 2015 PërshkrimRoller blinds

Rajoni i disponueshëm

Europe
Belgjikë
Holandë
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit