DucoVent Premium Trimless
DUCO

DucoVent Premium Trimless

The DucoVent Premium Trimless is by far the finest vent in the market that can be used for both supply and extraction. A 'trimless' integration into the plasterwork makes the vent almost invisible. The well-thought-out design ensures a diffuse air supply via the Coanda effect and therefore guarantees optimum comfort. Aesthetics and quality in one product! A perfect combination with DUCO's high-quality ventilation solutions!

Specifikime teknike
  • Referencë unikeducovent-premium
  • Familja e produkteveMechanical Ventilation
  • Grupi i produkteveAccessories
  • LlojiMaterial për ndërtim
  • Data e botimit2024-10-29
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)74
  • Gjerësia (mm)190
  • Thellësia (mm)190
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPlastik
  • Projektuar nëBelgjikë
  • Prodhuar nëBelgjikë
  • Weight Net (kg)0.28
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Ventilimi mekanik
  • IFC classificationElement ndërtimi
  • Kodi ETIMEC011497
  • Emri ETIMVentilation valve