DucoVent Premium Trim
DUCO

DucoVent Premium Trim

The DucoVent Premium Trim is a vent that can be finished neatly against the ceiling. The vent can be used for both supply and extraction. Thanks to a minimal mounting height and paintable visible parts, the valve virtually merges into the ceiling. The well-thought-out design ensures a diffuse air supply via the Coanda effect, thus guaranteeing optimum comfort. Aesthetics and quality in one product! A perfect combination with DUCO's high-quality ventilation solutions!

Specifikime teknike
  • Referencë unikeducovent-premium-trim
  • Familja e produkteveMechanical Ventilation
  • Grupi i produkteveAccessories
  • LlojiMaterial për ndërtim
  • Data e botimit2025-11-04
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)70
  • Gjerësia (mm)145
  • Thellësia (mm)145
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPlastik
  • Projektuar nëBelgjikë
  • Prodhuar nëBelgjikë
  • Weight Net (kg)0.14
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Ventilimi mekanik
  • IFC classificationValvul
  • Kodi ETIMEC011497
  • Emri ETIMVentilation valve

Rajoni i disponueshëm

Europe