Filter set 2xCoarse 65%
DUCO

Filter set 2xCoarse 65%

The filter sets for the DucoBox Energy Comfort / Premium include the following filters: For supply air (SUP): choice between Coarse 65% (˜ G4) or ePM1 70% filter (˜ F7) (only Energy Premium)

Specifikim
  • The ePM1 70% filter lets less fine particles through and thus has a beneficial effect on air quality (e.g. with possible allergic reactions). For return air (ETA): Coarse 65% filter (˜ G4)

Specifikime teknike
  • Referencë unikefilter-set-2xcoarse-65
  • Familja e produkteveMechanical Ventilation
  • Grupi i produkteveVentilation Units
  • LlojiMaterial për ndërtim
  • Data e botimit2022-08-26
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)40
  • Gjerësia (mm)205
  • Thellësia (mm)520
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPolyester
  • Projektuar nëBelgjikë
  • Prodhuar nëBelgjikë
  • Weight Net (kg)0.16
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Ventilimi mekanik
  • IFC classificationFiltër
  • Kodi ETIMEG015140
  • Emri ETIMFilters/separators
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_85_64
  • Uniclass 2015 PërshkrimPolyester filter geotextiles
  • OmniClass Number23-27 57 27 11
  • OmniClass TitleAir Filter Components