Humidity Room sensor RF/Wired (White & Black)
DUCO

Humidity Room sensor RF/Wired (White & Black)

Optional component within Duco's demand-controlled ventilation systems. The Humidity Sensor measures both relative humidity (RH) and temperature in moist rooms thus controlling the ventilation system. The humidity room sensor is powered by 230VAC or 24VDC and communicates wirelessly ('RF') or wired ('Wired').

Specifikime teknike
  • Referencë unikehumidity-room-sensor-rf-wired-white-and-black
  • Familja e produkteveMechanical Ventilation
  • Grupi i produkteveAccessories
  • LlojiMaterial për ndërtim
  • Data e botimit2025-10-21
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)69
  • Gjerësia (mm)69
  • Thellësia (mm)55
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPC/ABS
  • Projektuar nëBelgjikë
  • Prodhuar nëBelgjikë
  • Weight Net (kg)0.18
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Ventilimi Jo Mekanike
  • Kodi ETIMEC011175
  • Emri ETIMRoom hygrostat

Rajoni i disponueshëm

Europe
Belgjikë
Holandë
Mbretëria e Bashkuar