Insulated connection piece with joint D160/D160 (M/M)
DUCO

Insulated connection piece with joint D160/D160 (M/M)

The connection pieces with joint are used to make a quick and good connection between ducts (extraction and/or supply) or between a duct and a DucoBox. Thanks to the pre-fitted rubber seal, an airtightness class of up to D can be guaranteed at the connection!

Specifikime teknike
  • Referencë unikeinsulated-connection-piece-with-joint-d160-d160-m-m
  • Familja e produkteveMechanical Ventilation
  • Grupi i produkteveAccessories
  • LlojiMaterial për ndërtim
  • Data e botimit2026-10-30
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)120
  • Gjerësia (mm)175
  • Thellësia (mm)175
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPE/PP
  • Materiali dytësorElastomer
  • Projektuar nëBelgjikë
  • Prodhuar nëBelgjikë
  • Weight Net (kg)0.2
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Ventilimi mekanik
  • Kodi ETIMEC011220
  • Emri ETIMConnecting piece, round air duct

Rajoni i disponueshëm

Europe
Belgjikë
Holandë
Mbretëria e Bashkuar