Pre-Heater DucoBox Energy Comfort (Plus) – 1425W - EU
DUCO

Pre-Heater DucoBox Energy Comfort (Plus) – 1425W - EU

The Pre-Heater is a frost protection system based on an electrical resistance of up to 1425W that can optionally be applied in the ODA connection of a DucoBox Energy Comfort (Plus).

Specifikim
  • The resistance is modulatively controlled based on various temperature readings in the ventilation unit.

Specifikime teknike
  • Referencë unikepre-heater-ducobox-energy-comfort-plus-1425w-eu
  • Familja e produkteveMechanical Ventilation
  • Grupi i produkteveVarious Control Components
  • LlojiMaterial për ndërtim
  • Data e botimit2024-10-29
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)212
  • Gjerësia (mm)392
  • Thellësia (mm)257
Të ngjashme
  • Materiali kryesorExpanded Polypropylene
  • Projektuar nëBelgjikë
  • Prodhuar nëBelgjikë
  • Weight Net (kg)2.45
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Ventilimi mekanik
  • IFC classificationElement ndërtimi
  • Kodi ETIMEC011599
  • Emri ETIMDuct heater, electric