Reducer 125/80
DUCO

Reducer 125/80

The Reducer 125/80 is used to make a quick and good connection between ducts with an inner diameter of 80 mm and the DucoBoxes with a 125 mm connection.

Specifikim
  • Compatible with DucoBoxes with connection D125

    • Connections:

    - 1x D125 (F)

    - 1x D80 (M)

Specifikime teknike
  • Referencë unikereducer-12580
  • Familja e produkteveMechanical Ventilation
  • Grupi i produkteveVentilation Units
  • LlojiMaterial për ndërtim
  • Data e botimit2023-02-13
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)60
  • Gjerësia (mm)130
  • Thellësia (mm)130
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPlastik
  • Materiali dytësorPolypropylene
  • Projektuar nëBelgjikë
  • Prodhuar nëBelgjikë
  • Weight Net (kg)0.06
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Ventilimi mekanik
  • IFC classificationElement ndërtimi
  • Kodi ETIMEG015560
  • Emri ETIMAccessories for flue gases and air