Set Coax kabel
DUCO

Set Coax kabel

The set includes an 8 m Coax cable with pre-mounted connectors at both ends. With this set, the antenna of the DucoBox Silent Connect, DucoBox Focus, DucoBox Energy or DucoBox Eco can be moved to a place with an optimal RF range if necessary.

Specifikim
  • The set includes an 8 m Coax cable with pre-mounted connectors at both ends. With this set, the antenna of the DucoBox Silent Connect, DucoBox Focus, DucoBox Energy or DucoBox Eco can be moved to a place with an optimal RF range if necessary.

Specifikime teknike
  • Referencë unikeset-coax-kabel
  • Familja e produkteveMechanical Ventilation
  • Grupi i produkteveVentilation Units
  • LlojiMaterial për ndërtim
  • Data e botimit2022-05-16
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)50
  • Gjerësia (mm)210
  • Thellësia (mm)230
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPVC
  • Materiali dytësorBakër
  • Projektuar nëBelgjikë
  • Prodhuar nëBelgjikë
  • Weight Net (kg)0.31
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Ventilimi mekanik
  • IFC classificationElement ndërtimi
  • Kodi ETIMEG000001
  • Emri ETIMCables