Silent Plus Pakket
DUCO

Silent Plus Pakket

Duco Silent Plus Package DucoBox Silent Perilex Connect Focus

The Silent Plus Package provides an extra acoustic attenuation of up to 3 dB(A)! Three mousses per box, placed as close as possible to the outlet, are sufficient.

Specifikime teknike
  • Referencë unikesilent-plus-pakket
  • Familja e produkteveMechanical Ventilation
  • Grupi i produkteveVentilation Units
  • LlojiMaterial për ndërtim
  • Data e botimit2022-05-16
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)380
  • Gjerësia (mm)80
  • Thellësia (mm)160
Të ngjashme
  • Materiali kryesor1C Polyurethane
  • Materiali dytësorShkumë të ngurta
  • Projektuar nëBelgjikë
  • Prodhuar nëBelgjikë
  • Weight Net (kg)0.48
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Ventilimi mekanik
  • IFC classificationElement ndërtimi
  • Kodi ETIMEG015260
  • Emri ETIMPressure increase/decrease
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_10_43
  • Uniclass 2015 PërshkrimIsolation units