Silenzio ZR /ZR AK muurrooster
DUCO

Silenzio ZR /ZR AK muurrooster

The Silenzio is a wall-mounted grille that lends itself perfectly to renovation. Not only has the appearance been given a complete makeover, but from now on the Silenzio also has a ZR damper so that it can be effortlessly used in one of our ventilation systems. This sound-absorbing ventilation grid was specifically developed for situations where there is heavy noise pollution.

Specifikime teknike
  • Referencë unikesilenzio-zr-muurrooster
  • Familja e produkteveSpecific Ventilation
  • Grupi i produkteveWall transfer air vents
  • LlojiMaterial për ndërtim
  • Data e botimit2022-05-24
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)350
  • Gjerësia (mm)350
  • Thellësia (mm)105
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Projektuar nëBelgjikë
  • Prodhuar nëBelgjikë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Ventilimi Jo Mekanike
  • IFC classificationElement ndërtimi
  • Kodi ETIMEG015560
  • Emri ETIMAccessories for flue gases and air

Rajoni i disponueshëm

Europe
Belgjikë
Holandë
Mbretëria e Bashkuar