User controller RF/Battery (White& Black)
DUCO

User controller RF/Battery (White& Black)

Optional component within DUCO's demand-controlled ventilation systems. The ventilation system can be controlled as required via the push buttons on the control switch. The control switch is available in 2 versions: either battery-powered, exclusively wireless via RF; or 230VAC/24VDC, wireless via RF or Wired.

Specifikime teknike
  • Referencë unikeuser-controller-rf-battery
  • Familja e produkteveMechanical Ventilation
  • Grupi i produkteveAccessories
  • LlojiMaterial për ndërtim
  • Data e botimit2025-10-21
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)69
  • Gjerësia (mm)69
  • Thellësia (mm)17
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPC/ABS
  • Projektuar nëBelgjikë
  • Prodhuar nëBelgjikë
  • Weight Net (kg)0.03
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Ventilimi mekanik
  • Kodi ETIMEC001358
  • Emri ETIMRadio transmitter

Rajoni i disponueshëm

Europe