Shower rail 100x70x900 mm - UV0600004
Shower rail 100x70x900 mm - UV0600004
Shower rail 100x70x900 mm - UV0600004
Shower rail 100x70x900 mm - UV0600004
Shower rail 100x70x900 mm - UV0600004

    Shower rail 100x70x900 mm - UV0600004

    • Concealed mounting set: harmonious look, design is not disturbed by anything
    • Height-adjustable hand shower holder
    • Wall installation
    Specifikim
      • Duravit Shower rail, 900 mm, Chrome High Gloss - UV0600004010
      • Duravit Shower rail, 900 mm, Black Matt - UV0600004046
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeShower-rail-100x70x900-mm-UV0600004
    • Familja e produkteveHand shower set
    • Grupi i produkteveShower rail
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-08-02
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)70
    • Gjerësia (mm)900
    • Thellësia (mm)100
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Materiali dytësorPlastik
    • Projektuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)0.39
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
    • IFC classificationGilindera
    • Kodi ETIMEC010140
    • Emri ETIMSliding rod
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary fittings and accessories