Shower rail 700x20x70 mm - UV0600001
Shower rail 700x20x70 mm - UV0600001
Shower rail 700x20x70 mm - UV0600001
Shower rail 700x20x70 mm - UV0600001
Shower rail 700x20x70 mm - UV0600001
Shower rail 700x20x70 mm - UV0600001

    Shower rail 700x20x70 mm - UV0600001

    • Concealed mounting set: harmonious look, design is not disturbed by anything
    • Easy-care and durable chrome surface
    • Height-adjustable hand shower holder
    • Wall installation
    Specifikim
      • Duravit Shower rail, 700 mm, Chrome High Gloss - UV0600001000
      • Duravit Shower rail, 700 mm, Black Matt - UV0600001046
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeShower-rail-700x20x70-mm-UV0600001
    • Familja e produkteveHand shower set
    • Grupi i produkteveShower rail
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-03-29
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)70
    • Gjerësia (mm)700
    • Thellësia (mm)20
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Projektuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)0.58
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
    • IFC classificationGilindera
    • Kodi ETIMEC010140
    • Emri ETIMSliding rod
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary fittings and accessories