D-Code Shower tray White 900x800 mm - 720105
D-Code Shower tray White 900x800 mm - 720105
D-Code Shower tray White 900x800 mm - 720105
D-Code Shower tray White 900x800 mm - 720105

    D-Code Shower tray White 900x800 mm - 720105

    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    Specifikim
    • Duravit D-Code Shower tray, Rectangular, White, Material: Sanitary acrylic, Waste outlet position: Corner, Height: 85 mm - 720105000000000

    Specifikime teknike
    • Referencë uniked-code-shower-tray-900x800-mm-720105
    • Familja e produkteveTubs + spa
    • Grupi i produkteveShower trays
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-09-12
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)85
    • Gjerësia (mm)900
    • Thellësia (mm)800
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAkrilon
    • Prodhuar nëEgjipt
    • Weight Net (kg)11.5
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC011443
    • Emri ETIMShower tray
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 PërshkrimShowers
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers