D-Code Toilet seat White 360x438x48 mm - 006791
D-Code Toilet seat White 360x438x48 mm - 006791
D-Code Toilet seat White 360x438x48 mm - 006791
D-Code Toilet seat White 360x438x48 mm - 006791
D-Code Toilet seat White 360x438x48 mm - 006791
D-Code Toilet seat White 360x438x48 mm - 006791

    D-Code Toilet seat White 360x438x48 mm - 006791

    • Made of high-quality Duroplast: durable, easy-care material, dust-, water- and dirt-repellent, antistatic and UV light-resistant
    • Toilet seat and lid can only be removed with a tool
    • Undermount installation
    Specifikim
    • Duravit D-Code Toilet seat, White High Gloss, 360x438x48 mm - 0067910000
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeD-Code-Toilet-seat-360x438x48-mm-006791
    • Familja e produkteveToilets
    • Grupi i produkteveToilet seat
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-07-20
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)48
    • Gjerësia (mm)360
    • Thellësia (mm)438
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorDuroplast
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëEgjipt
    • Weight Net (kg)2.32
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Vende Tualeti
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Kodi ETIMEC011196
    • Emri ETIMToilet seat
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 PërshkrimWC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 19 17
    • OmniClass TitleWater Closet Seats
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings