D-Code Towel rail 009924
D-Code Towel rail 009924
D-Code Towel rail 009924

    D-Code Towel rail 009924

    • Easy-care and durable chrome surface
    • One arm
    • Wall-mounted installation

    Specifikim
      • Duravit D-Code Towel rail, Chrome, 648x80x48 mm, Number of arms: 1 - 0099241000
    Specifikime teknike
    • Referencë uniked-code-towel-rail-009924
    • Familja e produkteveBathtubs & Wellbeing
    • Grupi i produktevewash area accessories
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-05-26
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)48
    • Gjerësia (mm)648
    • Thellësia (mm)80
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorKromit
    • Weight Net (kg)0.69
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 PërshkrimTowel rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 25
    • OmniClass TitleTowel Bars
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings